Le principal avantage d’ABMAXX est le gain de temps considérable. La conception modulaire raccourcit toute la phase d’ingénierie et de devis, passant de plusieurs semaines à environ 5 jours ouvrables.
ABMAXX est le système modulaire de référence développé par Bosch Rexroth pour la conception de grandes centrales hydrauliques. Il permet de réduire considérablement les délais d’ingénierie, passant de plusieurs semaines à seulement quelques jours. Configurez votre solution à partir de plus de 100 modules techniquement éprouvés et bénéficiez d’un gain de temps jusqu’à 80 % pour les devis et 60 % pour le traitement des commandes grâce à des modules prédéfinis et testés. ABMAXX garantit une efficience maximale, un coût total de possession (TCO) réduit et une disponibilité mondiale, grâce à l’intégration de technologies avancées telles que les entraînements à vitesse variable Sytronix et les solutions CytroConnect.
ABMAXX en un coup d’œil
- Définition : un système modulaire pour grandes centrales hydrauliques.
- Développeur : Bosch Rexroth, premier constructeur hydraulique à proposer ce concept.
- Ingénierie : réduite à quelques jours seulement.
- Approvisionnement : Chiffrage 80 % plus rapide, traitement des commandes 60 % plus rapide.
- Efficacité : un rendement maximal grâce à l’utilisation de Sytronix, un coût total de possession (TCO) minimal.
- Caractéristiques techniques : volume de réservoir de 2 000 L à 18 000 L, pression jusqu’à 315 bar, débits jusqu'à 3 200 L/min.
FAQ sur la grande centrale modulaire ABMAXX
Quel est le principal avantage de la centrale hydraulique modulaire pour grosses puissances ABMAXX ?
Pour quelles applications la grande centrale modulaire est-elle adaptée ?
ABMAXX est idéal pour la construction de presses, l'industrie lourde, les machines plastiques et les applications maritimes, ainsi que pour la modernisation rapide des usines existantes.
Comment Bosch Rexroth assure-t-elle une livraison rapide ?
La livraison rapide est assurée par un réseau de production international avec des sites de fabrication locaux en Europe (Allemagne), aux États-Unis, en Chine, en Inde et au Brésil.
En quoi la grande centrale ABMAXX diffère-t-elle des autres centrales ?
Contrairement aux produits sur mesure, qchronophages et spécifiques, ABMAXX propose un système modulaire. Cela accélère la phase d’appel d'offres, réduit les délais d’ingénierie et garantit une qualité standardisée partout dans le monde et un coût total de possession réduit.
Quelles technologies assurent l’efficacité de la grande centrale ABMAXX ?
ABMAXX utilise les technologies les plus récentes telles que les systèmes à vitesse variable Sytronix pour économiser de l'énergie. De plus, la taille du réservoir peut être réduite grâce à l’optimisation myCRO, réduisant encore plus les coûts et les ressources nécessaires.
La grande centrale ABMAXX peut-elle être intégrée aux systèmes existants (rénovation) ?
Oui, ABMAXX est idéale pour moderniser et étendre les systèmes hydrauliques existants grâce à sa conception modulaire et à la possibilité d'une connexion CytroConnect.